• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bitvergrößerer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05006174001

Teilenummer
05006174001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall length (mm) 178 Klingenlänge(mm) 80 Ausführung der Schneide rund
DIN-Norm DIN EN 60900 Abtrieb Torx Sockel EN-Norm EN 60900
Griff-ø(mm) 33 Griffmaße handhaben 98 x 33 mm (LxØ) Grifflänge(mm) 98
Werkstoff (Details) Gunmetal - isoliert Werkstoff Werkzeugstahl Materialeigenschaften legiert/matt vernickelt-verchromt
Artikelausführung Torx-Schraubendreher Einsatzbereich (Schraubendreher) VDE Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff
Größe (Schraubendreher) T 20 Standards IEC 60900: 2004

Sie befinden sich auf der Seite für Bitvergrößerer, die Teilenummer ist 05006174001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05006174001.

Technischer Support