• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherheitsnadel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05027933001

Teilenummer
05027933001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Torque Adjustment Range (cN/m) 140 Torque Precision (±%) 10 Overall length (mm) 170
Klingendurchmesser(mm) 4 Klingenlänge(mm) 65 Griff-ø(mm) 37
Grifflänge(mm) 105 Werkstoff (Details) Black Point Spitze. - Handgriff: Kraftform. mit Rollschutz. mehrkomponentig Werkstoff Werkzeugstahl
Materialeigenschaften phosphatiert Artikelausführung Drehmoment Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt
Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff, kalibriert | voreingestellt Größe (Schraubendreher) T 9 Gewicht(g) 122

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsnadel, die Teilenummer ist 05027933001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05027933001.

Technischer Support