Teilenummer
|
---|
05006172001 |
05006176001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall length (mm) | Klingenlänge (mm) | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben | Grifflänge (mm) | Größe (Schraubendreher) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 178 | 80 | 33 | 98 x 33 mm (LxØ) | 98 | T 15 | |
11.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 205 | 100 | 37 | 105 x 37mm (LxØ) | 105 | T 25 |
Loading...
Ausführung der Schneide | rund | DIN-Norm | DIN EN 60900 | Abtrieb | Torx Sockel |
---|---|---|---|---|---|
EN-Norm | EN 60900 | Werkstoff (Details) | Gunmetal - isoliert | Werkstoff | Werkzeugstahl |
Materialeigenschaften | legiert/matt vernickelt-verchromt | Artikelausführung | Torx-Schraubendreher | Einsatzbereich (Schraubendreher) | VDE |
Schraubenzieherfunktionen | Mehrzweck-Werkzeuggriff | Standards | IEC 60900: 2004 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall length (mm)
Klingenlänge(mm)
Griff-ø(mm)
Griffmaße handhaben
Grifflänge(mm)
Größe (Schraubendreher)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften