Bremsscheiben-Messschieber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4956-1

Teilenummer
4956-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

197.24 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Artikelausführung Scheibe Sattel Lesereichweite (maximal)(mm) 60
Lesereichweite (n)(mm) 60 Länge (maximal)(mm) 75 Gewicht(g) 153

Sie befinden sich auf der Seite für Bremsscheiben-Messschieber, die Teilenummer ist 4956-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4956-1.

Technischer Support