Digitaler Messschiebeer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2154N-20

Teilenummer
2154N-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

142.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Werkstoff (Details) Edelstahl Werkstoff Stahl
Materialeigenschaften rostfrei Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 234 Artikelausführung Digitaler Bremssattel
Lesereichweite (maximal)(mm) 150 Lesereichweite (n)(mm) 150 Standards DIN 862
Gewicht(g) 299

Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Messschiebeer, die Teilenummer ist 2154N-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2154N-20.

Technischer Support