Teilenummer
|
---|
628009000 |
628041000 |
628083000 |
628091000 |
628092000 |
628220000 |
628222000 |
628223000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kreissägeblatt | Materialeignung | Anzahl der Zahnräder (Details) | Anzahl der Zahnräder | Größe (⌀) (mm) | Dicke (mm) | Zahnform | Zahnteilung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 216 x 30 x 1.8 mm | Holz | - | 24 | 216 | 1.8 | ATB | Zahn wechseln | - | |
83.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 216 x 30 x 1.8 mm | Holz | 40 | 48 | 216 | 1.8 | ATB | Zahn wechseln | Zahn wechseln | |
85.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 216 x 30 x 1.8 mm | Laminieren | - | 60 | 216 | 1.8 | TCG | Flachzahn / Trapezzahn | Flachzahn / Trapezzahn | |
147.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 305 x 30 x 2 mm | Laminieren | - | 96 | 305 | 2 | TCG | Flachzahn / Trapezzahn | Flachzahn / Trapezzahn | |
147.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 315 x 30 x 2 mm | Laminieren | - | 96 | 315 | 2 | TCG | Flachzahn / Trapezzahn | Flachzahn / Trapezzahn | |
58.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 254 x 30 x 1.8 mm | Holz | - | 24 | 254 | 1.8 | ATB | Zahn wechseln | - | |
96.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 254 x 30 x 1.8 mm | Holz | - | 60 | 254 | 1.8 | ATB | Zahn wechseln | - | |
89.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 254 x 30 x 1.8 mm | Laminieren | - | 80 | 254 | 1.8 | TCG | Flachzahn / Trapezzahn | Flachzahn / Trapezzahn |
Loading...
Bohrungs-ø(mm) | 30 | Orthogonalspanwinkel vorne | 5° neg. | Werkstoff (Details) | Karbid |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Metall | Artikelausführung | Metall - Kreissägeblatt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kreissägeblatt
Materialeignung
Anzahl der Zahnräder (Details)
Anzahl der Zahnräder
Größe (⌀)(mm)
Dicke(mm)
Zahnform
Zahnteilung
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften