Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shaft length L (mm) | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Ausführung der Schneide | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Griff-ø (mm) | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Standards | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 98 | - | 177 | - | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | - | - | 275 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | flexible Schneide | - | - | |
55.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 120 | Sechseckig | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | - | legiert/matt vernickelt-verchromt | 232 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | Werkzeugstahl | |
68.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
84.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | 119 | ESD | inkl. Bit-Set | - | - | |
26.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 112 | - | 120 | Sechseckig | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | - | legiert | 232 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | Werkzeugstahl | |
87.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | 119 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff, Schnellwechselfutter, inkl. Bitsatz | - | - | |
83.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | - | - | 119 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff (inkl. Bit-Satz) Schnellwechselfutter | - | - | |
127.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | - | - | 119 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff (inkl. Bit-Satz) Schnellwechselfutter | - | - | |
50.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | - | - | 119 | Werkstatt | inkl. Bitsatz, Schnellwechselfutter, Mehrzweckwerkzeuggriff | - | - | |
62.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | - | - | 119 | Werkstatt | inkl. Bitsatz, Schnellwechselfutter, Mehrzweckwerkzeuggriff | - | - | |
99.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 6 | 89 | - | - | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | - | - | 119 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff (inkl. Bit-Satz) Schnellwechselfutter | - | Edelstahl | |
29.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | - | - | 119 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | - | - | |
36.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | - | - | 133 | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | Schnellwechselfutter | - | - | |
70.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 44 | - | DIN EN 61340-5-1 | 5/32" (4 mm) HIOS|5/32" (4 mm) Halbmond | 4 mm Halbmond - 4 mm HIOS-Drive | - | - | - | ESD | - | DIN EN 61340-5-1 | - | |
90.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 44 | rund | - | 5/32" (4 mm) HIOS|5/32" (4 mm) Halbmond | - | - | - | - | Elektrotechnik und Feinmechanik | inkl. Bit-Set | - | - | |
204.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 44 | - | - | 5/32" (4 mm) HIOS|5/32" (4 mm) Halbmond | - | - | - | - | ESD | - | - | - | |
28.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 133 | - | 44 | - | - | 5/32" (4 mm) Halbmond|5/32" (4 mm) HIOS | 4 mm Halbmond - 4 mm HIOS-Drive | 13 | legiert | 120 | ESD | - | DIN EN 61340-5-1 | Werkzeugstahl |
Loading...
Artikelausführung | Bit-Schraubendreher |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaft length L (mm)
Klingendurchmesser(mm)
Klingenlänge(mm)
Ausführung der Schneide
DIN-Norm
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Griff-ø(mm)
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Standards
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften