PVC-Klebeband Scotch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7000076790

Teilenummer
7000076790
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Klebeschicht Naturkautschuk | Gummi Klebeband Manuelles Ziehen und Reißen | rückstandsfrei | Allzweck Ausbruchskraft(N/10 mm) 21
Trägermaterial PVC Farbe Grau Werkstoff (Details) PVC
Materialstärke(mm) 0.15 Abmessungen Artikel (Länge)(m) 46 Größe (Breite)(mm) 50
Artikelausführung PVC-Band Serie (Klebeband) Scotch® 2000 Dicke(mm) 0.15
Modell (Herstellermodell) Scotch 2000

Sie befinden sich auf der Seite für PVC-Klebeband Scotch, die Teilenummer ist 7000076790.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7000076790.

Technischer Support