Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Klebeschicht | Klebeband | Ausbruchskraft (N/10 mm) | Trägermaterial | Farbe | Spannung (kV) | Werkstoff (Details) | Materialstärke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Temperaturbereich (°C) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | klebbar| künstlicher Hartgummi - klebbar (bezogen auf Lösungsmittelmedium) | - | 49 | Polyethylen - Folie | Transparent | - | Polyethylen - Folie | - | - | 55 | 36 | Scotch® 8886 | - | - | 70-0061-5203-0 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | UV-beständig | ölbeständig | 35 | PVC | Schwarz | 45 | - | 0.25 | +80 | 33 | 12 | Scotch ™ 22 | - | 0.25 | Scotch ™ 22 | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | UV-beständig | ölbeständig | 35 | PVC | Schwarz | 45 | - | 0.25 | +80 | 33 | 19 | Scotch ™ 22 | - | 0.25 | Scotch ™ 22 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | elastisch | UV-beständig | 30 | PVC | Weiß | 45 | - | 0.18 | +90 | 20 | 19 | Scotch® 35 | - | 0.18 | SCOTCHTM 35 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | elastisch | UV-beständig | 30 | PVC | Rot | 45 | - | 0.18 | +90 | 20 | 19 | Scotch® 35 | - | 0.18 | SCOTCHTM 35 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | elastisch | UV-beständig | 30 | PVC | Grün | 45 | - | 0.18 | +90 | 20 | 19 | Scotch® 35 | - | 0.18 | SCOTCHTM 35 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | elastisch | UV-beständig | 30 | PVC | Blau | 45 | - | 0.18 | +90 | 20 | 19 | Scotch® 35 | - | 0.18 | SCOTCHTM 35 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | elastisch | UV-beständig | 30 | PVC | Gelb | 45 | - | 0.18 | +90 | 20 | 19 | Scotch® 35 | - | 0.18 | SCOTCHTM 35 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | elastisch | UV-beständig | 30 | PVC | Orange | 45 | - | 0.18 | +90 | 20 | 19 | Scotch® 35 | - | 0.18 | SCOTCHTM 35 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | elastisch | UV-beständig | 30 | PVC | Braun | 45 | - | 0.18 | +90 | 20 | 19 | Scotch® 35 | - | 0.18 | SCOTCHTM 35 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | elastisch | UV-beständig | 30 | PVC | Grau | 45 | - | 0.18 | +90 | 20 | 19 | Scotch® 35 | - | 0.18 | SCOTCHTM 35 | |
44.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | UV-beständig | ölbeständig | 35 | PVC | Schwarz | 45 | - | 0.25 | +80 | 33 | 38 | Scotch ™ 22 | - | 0.25 | Scotch ™ 22 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | Wetterfest | selbstverlöschend | elastisch | UV-beständig | 30 | PVC | Violett | 45 | - | 0.18 | +90 | 20 | 19 | Scotch® 35 | - | 0.18 | SCOTCHTM 35 | |
6.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | - | - | Schwarz | - | - | - | - | 6 | 19 | Scotch® Super 88 | Minimum -18 | - | Super 88 | |
3.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | elastisch | UV-beständig | 35 | PVC | Schwarz | 45 | - | 0.18 | +105 | 6 | 19 | Scotch® super 33 | bis zu +105 | 0.18 | Super 33+ | ||
26.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wetterfest | elastisch | ozonbeständig | korrosionsbeständig | - | Silikon | Schwarz | - | Synth. Gummi | - | +90 | 4.5 | 19 | Scotch® 13 | bis zu +90 | - | Scotch 13 |
Loading...
Artikelausführung | Isolierband |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Klebeschicht
Klebeband
Ausbruchskraft(N/10 mm)
Trägermaterial
Farbe
Spannung(kV)
Werkstoff (Details)
Materialstärke(mm)
Maximale Temperatur(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Serie (Klebeband)
Temperaturbereich(°C)
Dicke(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften