• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Industrieband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DT-4910-3019-3

Teilenummer
DT-4910-3019-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

131.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klebeband Transparent Farbe Transparent Materialstärke(mm) 1
Maximale Temperatur(°C) +90 Abmessungen Artikel (Länge)(m) 33 Größe (Breite)(mm) 20
Artikelausführung Industrieband Temperaturbereich(°C) + 90 °C. für kurze Zeit +150 Dicke(mm) 1
Modell (Herstellermodell) 4910F VHB™

Sie befinden sich auf der Seite für Industrieband, die Teilenummer ist DT-4910-3019-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DT-4910-3019-3.

Technischer Support