Teilenummer
|
---|
7000095286 |
7000095640 |
KT-0000-0002-8 |
KT-0000-0003-6 |
KT-0000-2274-1 |
KT-0000-2277-4 |
KT-0000-3129-6 |
KT-0000-3819-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Klebeschicht | Klebeband | Ausbruchskraft (N/10 mm) | Trägermaterial | Farbe | Materialstärke (mm) | Serie (Klebeband) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Naturkautschuk | Hohe Scherfestigkeit | wärmeschrumpfbar | feuchtigkeitsbeständig | - | PVC | Transparent | 0.05 | Scotch® | - | 6890 | |
3.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Hohe Scherfestigkeit | UV-beständig | 40 | Biaxialer länglicher Polypropylen | Transparent | 0.043 | Scotch® 305 | - | 305 | |
7.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Hohe Scherfestigkeit | UV-beständig | 60 | Biaxialer länglicher Polypropylen | Braun | 0.05 | Scotch® 309 | 0.05 | SCOTCH® 3707 | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Naturkautschuk | Hohe Scherfestigkeit | wärmeschrumpfbar | feuchtigkeitsbeständig | - | PVC | Braun | 0.05 | Scotch® | - | 6890 | |
6.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Hohe Scherfestigkeit | UV-beständig | 60 | Biaxialer länglicher Polypropylen | Braun | 0.05 | Scotch® 309 | 0.05 | SCOTCHTM 3739 | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Hohe Scherfestigkeit | UV-beständig | 60 | Biaxialer länglicher Polypropylen | Transparent | 0.05 | Scotch® 309 | 0.05 | SCOTCHTM 3739 | |
4.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Hohe Scherfestigkeit | UV-beständig | - | Biaxialer länglicher Polypropylen | Braun | 0.05 | Scotch® 309 | 0.05 | SCOTCH® 309 | |
3.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | Hohe Scherfestigkeit | UV-beständig | 40 | Biaxialer länglicher Polypropylen | Braun | 0.043 | Scotch® 305 | - | 305 |
Loading...
Abmessungen Artikel (Länge)(m) | 66 | Größe (Breite)(mm) | 50 | Artikelausführung | Verpackungs Band |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Klebeschicht
Klebeband
Ausbruchskraft(N/10 mm)
Trägermaterial
Farbe
Materialstärke(mm)
Serie (Klebeband)
Dicke(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften