PVC-Klebeband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70-0062-9983-1
70-0062-9988-0
471BL50
471G50
471GR50
471IW-BL50-D
471IW-G50-D
471IW-GR50-D
471IW-R50-D
471IW-S50-D
471IW-W50-D
471O50
471R50
471S50
471T5033
471W50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Klebeschicht Klebeband Trägermaterial Farbe Materialstärke
(mm)
Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Serie (Klebeband) Dicke
(mm)
Modell (Herstellermodell)

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GummiAllzweckPVCSchwarz | gelb0.12--764i0.125766i

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GummiAllzweckPVCRot | weiß0.12--764i0.125767i

54.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Blau0.13----471BL50

54.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Gelb0.13----471G50

54.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Grün0.13----471GR50

63.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Blau-----471IW-BL50-D

63.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Gelb-----471IW-G50-D

60.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Grün-----471IW-GR50-D

60.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Rot-----471IW-R50-D

58.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Schwarz-765--471IW-S50-D

60.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Weiß-----471IW-W50-D

54.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Orange0.13----471O50

56.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Rot0.13----471R50

56.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Schwarz0.13----471S50

56.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Transparent-----471T5033

54.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---Weiß0.13----471W50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abmessungen Artikel (Länge)(m) 33 Größe (Breite)(mm) 50 Artikelausführung PVC-Band

Technischer Support