Teilenummer
|
---|
70-0067-0880-7 |
70-0067-0881-5 |
70-0067-0883-1 |
4411B/IPS |
4411N/IPS |
4702 |
70006731312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Klebeschicht | Klebeband | Trägermaterial | Farbe | Werkstoff (Details) | Materialstärke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | UV-beständig | geeignet für Außenanwendung| flexibel | Polyesterfolie | Transparentes Weiß | - | 2 | - | - | 16.5 | 25 | 4412N | 2 | 4412N | |
114.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | UV-beständig | geeignet für Außenanwendung| flexibel | Polyesterfolie | Transparentes Weiß | - | 2 | - | - | 16.5 | 50 | 4412N | 2 | 4412N | |
175.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | UV-beständig | geeignet für Außenanwendung| flexibel | Polyesterfolie | Transparentes Weiß | - | 2 | - | - | 16.5 | 76 | 4412N | 2 | 4412N | |
48.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Schwarz | - | - | - | - | 5.5 | 50 | - | - | 4411B/IPS | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Transparent | - | 1 | - | - | 5.5 | 50 | - | - | 4411N/IPS | |
3.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wasserdicht | - | Weiß | Polytetrafluorethylen | - | 260 | - | 12 | 12 | Scotch® | - | 4702 | |
169.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Acryl | UV-beständig | wasserdicht | geeignet für den Innen- / Außenbereich | flexibel | geruchsarm | - | Durchsichtig | - | 0.9 | +90 | -40 | 33 | 50 | 4411N | 0.9 | 4411N50 |
Loading...
Artikelausführung | Zugluft |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Klebeschicht
Klebeband
Trägermaterial
Farbe
Werkstoff (Details)
Materialstärke(mm)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Serie (Klebeband)
Dicke(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften