Teilenummer
|
---|
601857700 |
601857840 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Batterie - Spannung (V) | Bohrungs-ø (mm) | Schneidetiefe (maximal) (45° ) (mm) | Schneidetiefe (maximal) (90° ) (mm) | Leerlauf | Anzahl der Zahnräder | Funktionen des Elektrowerkzeugs | Durchmesser des Sägeblattes (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663.77 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | |
224.64 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 18 | 20 | 43 | 57 | 4600 U / min | 18 | ohne Batterie | 165 |
Loading...
Artikelausführung | Schnurlose Handkreissäge |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Batterie - Spannung(V)
Bohrungs-ø(mm)
Schneidetiefe (maximal) (45° )(mm)
Schneidetiefe (maximal) (90° )(mm)
Leerlauf
Anzahl der Zahnräder
Funktionen des Elektrowerkzeugs
Durchmesser des Sägeblattes(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften