Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05426
Winkel(°) | 90 | Bohrungs-ø(mm) | ø 5/10/15/20 | Durchmesser (Senker)(mm) | 10|14|21|28 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | HSS-E | Material (Bohrer) | HSS-E | Materialeignung | Metall |
Artikelausführung | Diagonalloch-Senkersatz | Schaft-ø(mm) | 6|8|10|12|6/8/10/12 | Werkzeughalter (Bohrer) | Zylinder |
Sie befinden sich auf der Seite für Diagonalloch-Senkersatz, die Teilenummer ist 05426.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05426.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften