Senken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05522
05524
05525
05526
05546
05550
05553
05555
05558
05562
05641
05642
05643
05644
05645
05646
1605506
1605510
1605513
1605515
1605518
1605520
51136
51140
51143
51145
51148
51150
51155
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungs-ø
(mm)
Durchmesser (Senker)
(mm)
DIN-Norm Werkstoff (Details) Materialeigenschaften Materialeignung Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Schaft-ø Schaft-ø
(mm)
Werkzeughalter (Bohrer) Gesamtlänge
(mm)

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2525DIN 335-CHSS-Rohling-Metall67-10|10Zylinder67

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3030DIN 335-CHSS-Rohling-Metall71-12|12Zylinder71

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3131DIN 335-CHSS-Rohling-Metall71-12|12Zylinder71

33.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4040DIN 335-CHSS-Rohling-Metall80-15|15Zylinder80

10.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6.36.3DIN 335-CHSS TIN-beschichtetTinMetall45-5|5Zylinder45

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8.38.3DIN 335-CHSS TIN-beschichtetTinMetall50-6|6Zylinder50

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10.410.4DIN 335-CHSS TIN-beschichtetTinMetall50-6|6Zylinder50

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12.412.4DIN 335-CHSS TIN-beschichtetTinMetall56-8|8Zylinder56

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16.516.5DIN 335-CHSS TIN-beschichtetTinMetall60-10|10Zylinder60

29.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2525DIN 335-CHSS TIN-beschichtetTinMetall67-10|10Zylinder67

10.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6.36.3DIN 335-C|DIN 3126HSS-Metall-6,3 mm (1/4 ")-¼ " (6,3 mm)31

10.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8.38.3DIN 335-C|DIN 3126HSS-Metall-6,3 mm (1/4 ")-¼ " (6,3 mm)31

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10.410.4DIN 335-C|DIN 3126HSS-Metall-6,3 mm (1/4 ")-¼ " (6,3 mm)34

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12.412.4DIN 335-C|DIN 3126HSS-Metall-6,3 mm (1/4 ")-¼ " (6,3 mm)35

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16.516.5DIN 335-C|DIN 3126HSS-Metall-6,3 mm (1/4 ")-¼ " (6,3 mm)40

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20.520.5DIN 335-C|DIN 3126HSS-Metall-6,3 mm (1/4 ")-¼ " (6,3 mm)41

8.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6.36.3DIN 335-CHSS-Rohling-Metall|Stahl. Grauguss. Kupfer. Messing. Kunststoff45-5|5Zylinder45

9.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8.38.3DIN 335-CHSS-Rohling-Metall|Stahl. Grauguss. Kupfer. Messing. Kunststoff50-6|6Zylinder50

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10.410.4DIN 335-CHSS-Rohling-Metall|Stahl. Grauguss. Kupfer. Messing. Kunststoff50-6|6Zylinder50

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12.412.4DIN 335-CHSS-Rohling-Metall|Stahl. Grauguss. Kupfer. Messing. Kunststoff56-8|8Zylinder56

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16.516.5DIN 335-CHSS-Rohling-Metall|Stahl. Grauguss. Kupfer. Messing. Kunststoff60-10|10Zylinder60

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20.520.5DIN 335-CHSS-Rohling-Metall|Stahl. Grauguss. Kupfer. Messing. Kunststoff63-10|10Zylinder63

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6.36.3DIN 335-CHSS TiAINTiAINMetall45-5|5Zylinder45

13.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8.38.3DIN 335-CHSS TiAINTiAINMetall50-6|6Zylinder50

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10.410.4DIN 335-CHSS TiAINTiAINMetall50-6|6Zylinder50

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12.412.4DIN 335-CHSS TiAINTiAINMetall56-8|8Zylinder56

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16.516.5DIN 335-CHSS TiAINTiAINMetall60-10|10Zylinder60

24.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20.520.5DIN 335-CHSS TiAINTiAINMetall63-10|10Zylinder63

33.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3131DIN 335-CHSS TiAINTiAINMetall71-12|12Zylinder71

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Winkel(°) 90 Material (Bohrer) HSS Artikelausführung Senken

Technischer Support