Tesamoll P-Profil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05395-100
05395-101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Modell (Herstellermodell)

16.80 €

1 3 Arbeitstage Weiß05395-100

15.68 €

1 3 Arbeitstage Braun05395-101

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Klebeschicht Naturkautschuk Klebeband Selbstklebend | UV-beständig | Ozonbeständig | wetterfest Trägermaterial EPDM-Schaum
Materialstärke(mm) 5.5 Maximale Temperatur(°C) +80 Temperatur(°C) -30
Abmessungen Artikel (Länge)(m) 10 Größe (Breite)(mm) 9 Artikelausführung Zugluft
Serie (Klebeband) tesamoll® Dicke(mm) 5.50

Technischer Support