Teilenummer
|
---|
05390-00101-00 |
05412-00100-00 |
05463-00120-00 |
05463-00121-00 |
05559-00101-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff (Details) | Materialstärke (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Temperaturbereich (°C) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Braun | Kautschuk | 5.5 | 6 | -30 - +80 | 5.50 | 05390-00101-00 | ||
6.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | Weiß | - | - | 10 | - | 5 | 05412-00100-00 | ||
9.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | Weiß | - | 4 | 6 | - | 4 | 05463-00120-00 | ||
9.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | Braun | - | 4 | 6 | - | 4 | 05463-00121-00 | ||
5.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | Braun | - | - | - | - | 3.50 | 05559-00101-00 |
Loading...
Mit Klebeschicht | Naturkautschuk | Klebeband | Selbstklebend | UV-beständig | Ozonbeständig | wetterfest | Trägermaterial | EPDM-Schaum |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -30 | Größe (Breite)(mm) | 9 |
Artikelausführung | Zugluft | Serie (Klebeband) | tesamoll® |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoff (Details)
Materialstärke(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Temperaturbereich(°C)
Dicke(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften