Turbotec Schleifer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
611350000
611351000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schleiffläche Gewicht
(g)

252.09 €

1 10 Arbeitstage 92 x 184 mm2500.0

346.21 €

1 16 Arbeitstage 114 x 229 mm2700.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 4 Idle Oszillation 8400 - 22000 / Minute Betriebsspannung(V) 230
Orbit Durchmesser(mm) 2.2 Leistung(W) 350 Artikelausführung Random-Orbit-Schleifer

Technischer Support