Berührungsloser Spannungsprüfer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P01191745Z

Teilenummer
P01191745Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.00 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeige (Spannungsprüfer) LED IP-Schutzart IP40
Größe (Höhe)(mm) 285 Größe (Breite)(mm) 145 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 35
Artikelausführung Berührungsloser Spannungsprüfer lesen Kategorie CAT III 1000 V Lesemodell (Spannung ) Phase
Modell (Herstellermodell) C.A 732 V AC-Lesebereich 1000 V (max) V AC-Lesebereich (maximal)(V) 1000
Gewicht(g) 135

Sie befinden sich auf der Seite für Berührungsloser Spannungsprüfer, die Teilenummer ist P01191745Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01191745Z.

Technischer Support