Teilenummer
|
---|
P01120323B |
P01120336 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ein AC-Lesebereich (min.) (A) | Stromstärke AC (maximal) (A) | Kompatibel mit | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Aktueller Messwert | Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | lesen Kategorie | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
478.71 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | - | Chauvin Arnoux CA 8220 | Chauvin Arnoux PEL 102 | Chauvin Arnoux PEL 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
401.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.02 | 200 | - | BNC-Stecker | AC | 52 | 245 | 160 | 65 | CAT III 600 V|CAT IV 300 V | 845 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Kompatibel mit (Diagostics Zubehör) | Chauvin Arnoux |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ein AC-Lesebereich (min.)(A)
Stromstärke AC (maximal)(A)
Kompatibel mit
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Aktueller Messwert
Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
lesen Kategorie
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften