Elektrischer Tester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P01145460

Teilenummer
P01145460
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,461.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) DIN-Norm DIN IEC 60364|DIN EN 61557 Anzeigenart Digital (LCD)
Schnittstellen USB IP-Schutzart IP53 Speicher Ja
Speicher (Raum) 1000 Stromversorgung Wiederaufladbar Größe (Höhe)(mm) 190
Größe (Breite)(mm) 280 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 128 Artikelausführung Elektrischer Tester
lesen Kategorie CAT III 600 V|CAT VI 300 V Lesereichweite (VDE) Ableitwiderstand Isolationswiderstand| Impedanz| Leistung | Spannung| Strom | RCD Testprozedur automatisiert
VDE-Standard 0100|0105|0413 Funktionen des VDE-Testers RCD/FI-Prüfung Gewicht(g) 2200.0

Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Tester, die Teilenummer ist P01145460.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01145460.

Technischer Support