Teilenummer
|
---|
CIH29890 |
CIH29892 |
CIH29915 |
CIH29916 |
CIH29917 |
CIH29920 |
CIH29950 |
CIH299430 |
CIH299450 |
CIH3007 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnitt des Kabels (mm²) | Kabellänge (m) | Farbe | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Werkstoff | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Steckerfunktionen | Artikelausführung | lesen Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.5 | Rot | Schwarz | Testsonde | 4 mm Stecker | Silikon | 10 | 1000 | Schaufelsicher | abgewinkelt | starr | Sicherheitstestleitung et | CAT III 1000 V | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.5 | Rot | Schwarz | Testsonde | 4 mm Stecker | Silikon | 10 | 1000 | Schaufelsicher | abgewinkelt | starr | Sicherheitstestleitung et | CAT III 1000 V | |
74.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.5 | Blau | Grün | Braun | Testsonde | 4 mm Stecker | Silikon | 10 | 1000 | Schaufelsicher | abgewinkelt | starr | Sicherheitstestleitung et | CAT III 1000 V | |
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.5 | Grün | Rot | Schwarz | Testsonde | 4 mm Stecker | Silikon | 10 | 1000 | Schaufelsicher | abgewinkelt | starr | Sicherheitstestleitung et | CAT III 1000 V | |
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.5 | Blau | Grün | Rot | Testsonde | 4 mm Stecker | Silikon | 10 | 1000 | Schaufelsicher | abgewinkelt | starr | Sicherheitstestleitung et | CAT III 1000 V | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1.5 | Blau | Grün | Braun | IEC C13- Sockel | 4 mm Stecker | PVC | - | 300 | Schaufelsicher | gerade | starr | Sicherheitstestleitung | CAT II 300 V | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1.5 | Blau | Grün | Braun | 4 mm Stecker | PG Stecker | PVC | - | 300 | Schaufelsicher | gerade | starr | Sicherheitstestleitung et | CAT II 300 V | |
84.96 € | 1 | Verfügbar | 38 Arbeitstage | - | 30 | Grün | 4 mm Sockel | 4 mm Stecker | PVC | 10 | 1000 | Schaufelsicher | gerade | starr | Sicherheitstestleitung et | CAT II 1000 V|CAT III 600 V | |
102.39 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | - | 50 | Grün | 4 mm Sockel | 4 mm Stecker | PVC | 10 | 1000 | Schaufelsicher | gerade | starr | Sicherheitstestleitung et | CAT II 1000 V|CAT III 600 V | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.5 | Rot | Schwarz | Testsonde | 4 mm Stecker | Silikon | 10 | 1000 | Schaufelsicher | abgewinkelt | starr | Sicherheitstestleitung et | CAT III 1000 V |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt des Kabels(mm²)
Kabellänge(m)
Farbe
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Werkstoff
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Steckerfunktionen
Artikelausführung
lesen Kategorie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften