Teilenummer
|
---|
CL18303 |
CL1850 |
CL1860 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Farbe | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | lesen Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Rot schwarz | - | - | 16 | 440 | 49 | 100 | 160 | - | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Schnelle Verbindung | Schrauben | 5 | 250 | 50 | 60 | 130 | CAT II 250 V | |
80.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.5 | - | Schnelle Verbindung | PG rechtwinkliger Stecker | 5 | 250 | 50 | 60 | 130 | CAT II 250 V |
Loading...
Artikelausführung | Adapter testen | Gewicht(g) | 235 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Farbe
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
lesen Kategorie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften