Berührungsloser Spannungsprüfer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0590 7450

Teilenummer
0590 7450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeige (Spannungsprüfer) Akustische | LED IP-Schutzart IP67
Größe (Höhe)(mm) 155 Größe (Breite)(mm) 25 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 23
Artikelausführung Berührungsloser Spannungsprüfer lesen Kategorie CAT III 1000 V|CAT IV 600 V Lesemodell (Spannung ) Phase
Modell (Herstellermodell) 745 V AC-Lesebereich 12 bis 1000 V. V AC-Lesebereich (min.)(V) 12
V AC-Lesebereich (maximal)(V) 1000 Gewicht(g) 63

Sie befinden sich auf der Seite für Berührungsloser Spannungsprüfer, die Teilenummer ist 0590 7450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0590 7450.

Technischer Support