Klemmadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0590 0003

Teilenummer
0590 0003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

159.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ein AC-Lesebereich (min.)(A) 0 Ein DC-Lesebereich (maximal)(A) 400 Stromstärke DC (min.)(A) 0
Stromstärke AC (maximal)(A) 400 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Steckverbinder / Ausgangsmodell B. 4 mm Stecker
Aktueller Messwert AC/DC Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme(mm) 30 Ausgangssignal (maximal)(mV) 400
Spannungsversorgung (Details) 3x AAA Batterie Größe (Höhe)(mm) 210 Größe (Breite)(mm) 100
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 42 Artikelausführung Klemme Adapter lesen Kategorie CAT IV 600 V
Gewicht(g) 320

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmadapter, die Teilenummer ist 0590 0003.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0590 0003.

Technischer Support