Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4325034 |
4325041 |
FLK-1663 DE |
FLK-1664FC DE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Anzeige (Details) | Schnittstellen | IP-Schutzart | Speicher (Raum) | Stromversorgung | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | lesen Kategorie | Lesereichweite (VDE) | Funktionen des VDE-Testers | Gewicht (g) | Schnittstelle(n) | Speicher (Text) | Standards | Testprozedur | VDE-Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,648.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN EN 61557 | LCD | USB | - | 1000 | 230 V/AC | 114 | 275 | 200 | CAT II 300 V | Ableitwiderstand Isolationswiderstand| Kriechstrom | Kontinuität | Spannung| Spannung| Strom | Leistung | - | 3130.0 | USB | 1000 interne Datensätze | EN 61557-1:1997 EN 61557-2:1997 EN 61557-4:1997 EN 61557-6:1997 DIN VDE 0404-2 | Handbuch | 0413 | |
2,695.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN EN 61557 | LCD | USB | - | 1000 | 230 V/AC | 114 | 275 | 200 | CAT II 300 V | Ableitwiderstand Isolationswiderstand| Kriechstrom | Kontinuität | Spannung| Spannung| Strom | Leistung | - | 3130.0 | USB | 1000 interne Datensätze | EN 61557-1:1997 EN 61557-2:1997 EN 61557-4:1997 EN 61557-6:1997 DIN VDE 0404-2 | Handbuch | 0413 | |
2,228.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN IEC 60364 | - | IR | IP40 | - | Batterie | 125 | 250 | 100 | CAT III 500 V|CAT IV 300 V | Spannung| Frequenz| Isolationswiderstand| Impedanz| Impedanz | RCD/FI-Prüfung | 1300.0 | - | - | - | - | - | |
2,774.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN IEC 60364 | - | IR | Bluetooth® | IP40 | - | Batterie | 125 | 250 | 100 | CAT III 500 V|CAT IV 300 V | Spannung| Frequenz| Isolationswiderstand| Impedanz| Impedanz | RCD/FI-Prüfung | 1300.0 | - | - | - | - | - |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzeigenart | Digital (LCD) | Speicher | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Elektrischer Tester |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Anzeige (Details)
Schnittstellen
IP-Schutzart
Speicher (Raum)
Stromversorgung
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
lesen Kategorie
Lesereichweite (VDE)
Funktionen des VDE-Testers
Gewicht(g)
Schnittstelle(n)
Speicher (Text)
Standards
Testprozedur
VDE-Standard
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften