Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3971191 |
3971252 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser/ Anschlussmodell (mm) | Nennstrom (Details) (A) | lesen Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 1000 V. CAT IV 600 V | |
304.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V |
Loading...
Kabellänge(m) | 1.5 | Farbe | Schwarz | rot | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Bananenheber 4 mm |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Bananenheber 4 mm | Werkstoff | Silikon | Nennstrom(A) | 10 |
Nennspannung(V) | 1000 | Steckerfunktionen | Schaufelsicher | abgewinkelt | Artikelausführung | Sicherheitstestleitung et |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser/ Anschlussmodell(mm)
Nennstrom (Details)(A)
lesen Kategorie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften