Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TA74
Ein AC-Lesebereich (min.)(A) | 30.00 | Stromstärke AC (maximal)(A) | 3000 | Grundlegende Genauigkeit | 3,0% + 5 Stellen |
---|---|---|---|---|---|
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Klemme | Flexibel | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | 4 mm Buchse |
Aktueller Messwert | AC | Maximale Frequenz(Hz) | 500 | Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme(mm) | 457.2 |
Spannungsversorgung (Details) | 2 x 1,5 V Batterien Modell AAA | Artikelausführung | Klemme Adapter | lesen Kategorie | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemme Adapter, die Teilenummer ist TA74.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TA74.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften