Teilenummer
|
---|
2146176 |
2146183 |
2146495 |
2146508 |
2146653 |
2146666 |
3313458 |
3313550 |
3313561 |
3313577 |
4588279 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnitt des Kabels (mm²) | Kabellänge (m) | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Durchmesser/ Anschlussmodell (mm) | Jack Durchmesser (mm) | Werkstoff | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Steckerfunktionen | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Artikelausführung | lesen Kategorie | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 1 | Schwarz | rot | - | 4 mm Stecker | Testsonde | 4 | - | Silikon | - | 1000 | - | - | - | Sicherheitstestleitung et | CAT IV 1000 V|CAT II 1000 V | - | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | - | - | - | 4 mm Sockel | Testsonde | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | Sicherheitstestleitung et | - | - | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.8 | 1 | Rot | - | Bananenheber 4 mm | Bananenheber 4 mm | 4 | 4 | PVC | 16 | 600 | Schaufelsicher | nestbar | - | - | Sicherheitstestleitung | CAT III 600 V | - | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.8 | 1 | Schwarz | - | 4 mm Stecker | 4 mm Stecker | 4 | 4 | PVC | 16 | 600 | Schaufelsicher | nestbar | - | - | Sicherheitstestleitung | CAT III 600 V | - | |
98.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | Sicherheitstestleitung et | - | - | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 4 mm Stecker | Prüfsonde | 4 mm Stecker | - | - | - | - | - | - | - | - | Sicherheitstestleitung et | CAT IV 1000 V|CAT II 1000 V | - | |
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1 | Schwarz | rot | - | 4 mm Stecker | Testsonde | 4 | - | Silikon | - | 1000 | - | - | - | Sicherheitstestleitung et | CAT IV 1000 V|CAT II 1000 V | - | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.8 | 2 | Rot | - | 4 mm Stecker | 4 mm Stecker | 4 | 4 | PVC | 16 | 600 | Schaufelsicher | nestbar | - | - | Sicherheitstestleitung | CAT III 600 V | - | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.8 | 2 | Schwarz | - | 4 mm Stecker | 4 mm Stecker | 4 | 4 | PVC | 16 | 600 | Schaufelsicher | nestbar | - | - | Sicherheitstestleitung | CAT III 600 V | - | |
90.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Rot | Schwarz | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | Sicherheitstestleitung et | - | - | |
59.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 0.9 | Schwarz | rot | gelb | Serien AMP-200-EUR und AMP-300-EUR | Bananenheber 4 mm | Prüfsonde | Krokodilklemmen | - | - | PVC | 10 | 1000 | Schaufelsicher | 65 | 160 | Sicherheitstestleitung et | CAT IV 600 V|CAT III 1000 V | 250 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt des Kabels(mm²)
Kabellänge(m)
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Durchmesser/ Anschlussmodell(mm)
Jack Durchmesser(mm)
Werkstoff
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Steckerfunktionen
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Artikelausführung
lesen Kategorie
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften