Teilenummer
|
---|
2145900 |
2145939 |
3313514 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Anschlussmodell(en) (Kabel) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174.31 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | PG- Steckverbinder | PG Stecker | Erdungskontakt | |
218.63 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | CEE- Steckverbinder (5-polig, 32 A) | CEE-Stecker (5-polig, 32 A) | - | |
1,719.71 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | CEE- Steckverbinder (3-polig, 16 A) | CEE- Steckverbinder (5-polig, 16 A) | CEE- Steckverbinder (5-polig, 32 A) | IEC C13- Sockel| PG- Steckverbinder | CEE-Stecker (3-polig, 16 A) | CEE-Stecker (5-polig, 16 A) | CEE-Stecker (5-polig, 32 A) | IEC C14-Stecker | PG-Stecker | - |
Loading...
Artikelausführung | Adapter testen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Anschlussmodell(en) (Kabel)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften