Sicherheitsprüfsondensatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2146675

Teilenummer
2146675
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz | rot Jack Durchmesser(mm) 4 Nennstrom(A) 16
Nennspannung(V) 1000 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 102 Artikelausführung Sicherheitsprüfsondensatz
lesen Kategorie CAT IV 600 V|CAT III 1000 V|CAT II 1000 V Spitzendurchmesser(mm) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsprüfsondensatz, die Teilenummer ist 2146675.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2146675.

Technischer Support