Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2432967 |
2433056 |
2740300 |
3611972 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzeige (Details) | Anzeige (Spannungsprüfer) | Frequenzbereich | IP-Schutzart | Maximale Frequenz (Hz) | Frequenz (Hz) | Betriebstemperatur (°C) | Spannungsversorgung (Details) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | lesen Kategorie | Lesebereich - Spannung (V AC) | Lesemodell (Spannung ) | Modell (Herstellermodell) | V AC-Lesebereich | V AC-Lesebereich (min.) (V) | V AC-Lesebereich (maximal) (V) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | LED und Summer | LED | akustisch | 45 Hz - 400 Hz | IP40 | 400 | 45 | - | 2 x AAA-Batterien | 148 | CAT IV 1000 V | - | Phase | 1AC-II | 200 bis 1000 V. | 200 | 1000 | 35 | ||
204.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | LED | akustisch | 45 Hz - 400 Hz | IP40 | 400 | 45 | - | - | 148 | CAT IV 1000 V | - | Phase | 1AC-II 5PK | 200 bis 1000 V. | 200 | 1000 | 35 | |
72.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LED | LED | - | - | - | - | 0 bis +50 | 1 Micro - Batterie | 130 | CAT IV 600 V | 90 - 600 | Kontinuität | LVD2 | 90 bis 600 V. | 90 | 600 | - | |
44.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | LED | - | - | - | - | - | 2x 1.5V V/DC (AAA) | - | CAT IV 1000 V|CAT IV 1000 V | - | Kontinuität | FLK2AC | 200 bis 1000 V. | 200 | 1000 | - |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Artikelausführung | Berührungsloser Spannungsprüfer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzeige (Details)
Anzeige (Spannungsprüfer)
Frequenzbereich
IP-Schutzart
Maximale Frequenz(Hz)
Frequenz(Hz)
Betriebstemperatur(°C)
Spannungsversorgung (Details)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
lesen Kategorie
Lesebereich - Spannung(V AC)
Lesemodell (Spannung )
Modell (Herstellermodell)
V AC-Lesebereich
V AC-Lesebereich (min.)(V)
V AC-Lesebereich (maximal)(V)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften