Spannungssensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4023920

Teilenummer
4023920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

231.55 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bandbreite(MHz) 40 Kabellänge(m) 1.2 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
Kompatibel mit (Details) Scope Meter Serie 120 Divider Spannung 10:1 Kapazität(pF) 15.5
ohmscher Widerstand(Ω) 5 M Nennspannung(V) 1000 Steckerfunktionen Schaufelsicher
Artikelausführung Sonde lesen Kategorie CAT II 1000 V|CAT III 600 V

Sie befinden sich auf der Seite für Spannungssensor, die Teilenummer ist 4023920.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4023920.

Technischer Support