Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2457508 |
3676405 |
3676410 |
4531733 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ein AC-Lesebereich (min.) (A) | Stromstärke AC (maximal) (A) | Grundlegende Genauigkeit (%) | Klemme | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Maximale Frequenz (Hz) | Maximale Frequenz (kHz) | Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | lesen Kategorie | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,384.44 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 0.01 | 6 | - | - | BNC-Stecker | - | - | 15 | 116 | 43 | 23 | CAT III 600 V | 200 | |
256.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.1 | 2500 | 0.5 | Flexibel | herstellerspezifisch | 500 | - | 457 | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | |
256.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.1 | 2500 | 0.5 | Flexibel | herstellerspezifisch | 500 | - | 254 | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | |
2,330.67 € | 1 | 33 Arbeitstage | 0.5 | 6000 | ± 1.0 | Flexibel | BNC-Stecker | - | 10 | 610 | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Aktueller Messwert | AC | Artikelausführung | Klemme Adapter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ein AC-Lesebereich (min.)(A)
Stromstärke AC (maximal)(A)
Grundlegende Genauigkeit(%)
Klemme
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Maximale Frequenz(Hz)
Maximale Frequenz(kHz)
Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
lesen Kategorie
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften