Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CP500
AC-Lesebereich(A) | 200 mA - 500 | Grundlegende Genauigkeit(%) | 1 | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
---|---|---|---|---|---|
DC-Lesebereich(A) | 200 mA - 500 | Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme(mm) | 20 | Spannungsversorgung (Details) | ProBus- Schnittstelle |
Größe (Höhe)(mm) | 69 | Größe (Breite)(mm) | 27 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 176 |
Artikelausführung | Klemme Adapter | lesen Kategorie | CAT II 600 V. CAT III 300 V | Gewicht(g) | 650 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmadapter 2 MHz, die Teilenummer ist CP500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften