Aufsteckbarer Amperemeter- Adapter 100 MHz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CP031

Teilenummer
CP031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9,253.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AC-Lesebereich(A) 20 mA - 30 Grundlegende Genauigkeit(%) 1 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
DC-Lesebereich(A) 20 mA - 30 Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme(mm) 5 Spannungsversorgung (Details) ProBus- Schnittstelle
Größe (Höhe)(mm) 40 Größe (Breite)(mm) 18 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 175
Artikelausführung Klemme Adapter lesen Kategorie CAT I 300 V Gewicht(g) 240

Sie befinden sich auf der Seite für Aufsteckbarer Amperemeter- Adapter 100 MHz, die Teilenummer ist CP031.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP031.

Technischer Support