Erweiterungsmodul Kalibrierquelle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DCS025

Teilenummer
DCS025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,867.97 €

1 Verfügbar auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Kompatibel mit (Diagostics Zubehör) Teledyne LeCroy Kompatibel mit Teledyne LeCroy WaveSurfer 510 | Teledyne LeCroy HDO8000 | Teledyne LeCroy HDO4000 | Teledyne LeCroy HDO6000
Größe (Höhe)(mm) 24 Größe (Tiefe)(mm) 108 Größe (Breite)(mm) 46
Artikelausführung Erweiterung Gewicht(g) 119

Sie befinden sich auf der Seite für Erweiterungsmodul Kalibrierquelle, die Teilenummer ist DCS025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DCS025.

Technischer Support