• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tubusgehäuse, naturfarben eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUF 41 16 50 ME
TUF 105 52 120 ME
TUF 120 42 120 ME
TUF 120 42 160 ME
TUG 05 160 L MS
TUG 09 120 L LP
TUG V 17 100 ME
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Länge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)

-

1 auf Anfrage naturfarben eloxiert5041,316

-

1 auf Anfrage naturfarben eloxiert12010552

-

1 auf Anfrage naturfarben eloxiert12012042

-

1 auf Anfrage naturfarben eloxiert16012042

-

1 auf Anfrage Gehäuse schwarz, Deckel naturfarben16013044

-

1 auf Anfrage innen transparetn passiviert, aussen schwarz12013064.4

-

1 auf Anfrage naturfarben eloxiert10010564.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Aluminium

Technischer Support