Magnethalter

Magnethalter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Der Magnethalter ist eine multifunktionale und universell einsatzbare Halterung u.a. für Blaspistolen, Kabel, Schläuche, Kleidung, Absperrband. Die Utensilien lassen sich leicht befestigen/aufhängen.
Der solide Magnethalter aus Kunststoff verfügt dank der 6 Neodym-Magnete im Topfmagnet über eine hohe Haltekraft. Die gummierte Anlagefläche ist ölresistent und verhindert ein Verkratzen der Haftfläche. Die spezielle Formgebung ermöglicht zwei getrennt nutzbare Zonen und verhindert versehentliches verrutschen oder herunterfallen der befestigten/aufgehängten Artikel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3688.002
3688.003
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

15.59 €

1 3 Arbeitstage Blau

20.79 €

1 3 Arbeitstage Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d(mm) 66 l(mm) 105 Haltekraft(N) 300
Korpus Kunststoff Magnet Dauermagnet Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja Gewicht(g) 250

Technischer Support