CC-LT-SFT, HSSE spiralgenuteter Gewindebohrer für Sacklöcher, Metrisch

CC-LT-SFT, HSSE spiralgenuteter Gewindebohrer für Sacklöcher, Metrisch
Für Stahl allgemein, Edelstahl und Aluminium - Für tief liegende Gewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M2X0.4-CC-LT-SFT-6HX-DIN371-L80
M2.5X0.45-CC-LT-SFT-6HX-DIN371-L100
M3X0.5-CC-LT-SFT-6HX-DIN371-L100
M4X0.7-CC-LT-SFT-6HX-DIN371-L125
M5X0.8-CC-LT-SFT-6HX-DIN371-L140
M6X1.0-CC-LT-SFT-6HX-DIN371-L160
M8X1.25-CC-LT-SFT-6HX-DIN371-L180
M10X1.5-CC-LT-SFT-6HX-DIN371-L200
M12X1.75-CC-LT-SFT-6HX-DIN376-L200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.90 €

1 2 Arbeitstage

56.20 €

1 2 Arbeitstage

49.30 €

1 2 Arbeitstage

51.10 €

1 2 Arbeitstage

51.90 €

1 2 Arbeitstage

52.60 €

1 2 Arbeitstage

63.30 €

1 2 Arbeitstage

77.30 €

1 2 Arbeitstage

96.70 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support