• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CC-HL-SFT, HSSE spiralgenuteter Gewindebohrer für Sacklöcher, Helicoil EG-M

CC-HL-SFT, HSSE spiralgenuteter Gewindebohrer für Sacklöcher, Helicoil EG-M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Für Stahl allgemein, Edelstahl und Aluminium - Für CNC-Maschinen mit Synchronspindeln - Für Gewindeeinsätze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-3X0.5-CC-HL-SFT-DIN-371
M-4X0.7-CC-HL-SFT-DIN-371
M-5X0.8-CC-HL-SFT-DIN-371
M-6X1-CC-HL-SFT-DIN-371
M-8X1.25-CC-HL-SFT-DIN-371
M-10X1.5-CC-HL-SFT-DIN-371
M-12X1.75-CC-HL-SFT-DIN-376
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.70 €

1 2 Arbeitstage

31.50 €

1 2 Arbeitstage

32.20 €

1 2 Arbeitstage

32.50 €

1 2 Arbeitstage

39.40 €

1 2 Arbeitstage

47.60 €

1 2 Arbeitstage

59.20 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support