Zweipoliger Spannungsprüfer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1209091

Teilenummer
1209091
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

83.52 €

2 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

V AC Lesebereich (max.)(V) 690 V AC Lesebereich (min.)(V) 12 Spannung DC Lesebereich (max.)(V) 750
Spannungsmessbereich DC (min.)(V) 12 IP-Bewertung IP64 Lesekategorie CAT IV 600 V
Kalibriert auf DAkkS-Standards Anzeige (Spannungsprüfer) Vibration Lesetyp (Spannungsprüfer) Phase
Spannungsprüfertyp (Kategorie) Zweipoliger Spannungsprüfer

Sie befinden sich auf der Seite für Zweipoliger Spannungsprüfer, die Teilenummer ist 1209091.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1209091.

Technischer Support