Hochspannungstastkopf H 40 für Multimeter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

120103-BP

Teilenummer
120103-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

130.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingangswiderstand(Ω) 1000 M Produktgröße (Länge)(mm) 340 Bandbreite(Hz) 60
Kabellänge(m) 1 Teilerspannungsverhältnis 1000:1 Nennspannung(V) 28000
Produkt größe (Durchm.)(mm) 80 Lesekategorie CAT II Gewicht(g) 300
Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Kompatibel mit (Details) Multimeter Plug-Funktionen Schaufelsicher
Sondentyp (Kategorie) Sonde Art Passiv

Sie befinden sich auf der Seite für Hochspannungstastkopf H 40 für Multimeter, die Teilenummer ist 120103-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 120103-BP.

Technischer Support