Komponententest-Vorsatz I-V Curve für Oszilloskope

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1301290-BP

Teilenummer
1301290-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

91.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Breite)(mm) 55 Produktgröße (Länge)(mm) 24 Produktgröße (Höhe)(mm) 120
Kabellänge(m) 100 Lesekategorie CAT I Gewicht(g) 300
Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Kompatibel mit (Details) 2-Kanal-Oszilloskop mit X-Y-Betrieb Plug-Funktionen Isoliert
Sondentyp (Kategorie) Sonde

Sie befinden sich auf der Seite für Komponententest-Vorsatz I-V Curve für Oszilloskope, die Teilenummer ist 1301290-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1301290-BP.

Technischer Support