CC-421 Kalibrator Strom, Spannung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

120742-BP

Teilenummer
120742-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
-

202.21 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Breite)(mm) 78 Produktgröße (Länge)(mm) 38 Produktgröße (Höhe)(mm) 185
Temperaturgenauigkeit (Details) ± 0.25 Grundlegende Genauigkeit(%) ± 25 Gleichstromversorgung(mV) -199.9 bis +199.9
DC Lesebereich(mA) 0 - 24 Gleichstromversorgung, Bereich(mA) 19.99 DC-Versorgungsauflösung(mA) 0.01
Betriebsspannung 9 V Batteriepack Gewicht(g) 265 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
Kalibratortyp (Kategorie) Kalibrator Anzeige (Details) LCD Maßeinheit Spannung

Sie befinden sich auf der Seite für CC-421 Kalibrator Strom, Spannung, die Teilenummer ist 120742-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 120742-BP.

Technischer Support