Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1579024-BP
Kabellänge(m) | 1.14 | Max. Temperatur(°C) | 70 | Min. Temperatur(°C) | -15 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 1 | Nennspannung(V) | 30 | Kabelanordnung (Details) | 19 × 0,18 TC × 3,0 mm + Geflecht 80 × 0,12 TC × 50 |
Abschirmung | 80 X 0.12 TC | Farbe | Rot | Anschluss / Eingangstyp A | BNC-Stecker |
Kernlayout | verdreht | Verbindungsmaterial | Aluminium | Geflechtmaterial | Kupfer |
Manteltyp | PVC | Abschirmung | Geflechtabschirmung | Kabelart | rund |
Kabeltyp (Kategorie) | BNC-Messleitung | Flexibilität | Flexibel | Halogen frei | Ja |
Abgeschirmt | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für BNC-Messleitung 1.14 m, die Teilenummer ist 1579024-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1579024-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften