BNC-Messleitung 1 m

BNC-Messleitung  1 m
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
1579036-BP
1586017-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(mm)
Querschnitt (numerisch)
(mm²)

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.2-

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 119

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 1 Max. Temperatur(°C) 100 Min. Temperatur(°C) -10
Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 60 Kabelanordnung (Details) 19 × 0,18 TC × 3,0 mm + Geflecht 80 × 0,12 TC × 50
Abschirmung 80 X 0.12 TC Farbe Schwarz Anschluss / Eingangstyp A BNC-Stecker
Kernlayout verdreht Verbindungsmaterial Aluminium Geflechtmaterial Kupfer
Manteltyp PVC Abschirmung Geflechtabschirmung Kabelart rund
Kabeltyp (Kategorie) BNC-Messleitung Flexibilität Flexibel Halogen frei Ja
Abgeschirmt Ja

Technischer Support