Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
122232-BP
Kabellänge(m) | 0.75 | Nennstrom(A) | 20 | Nennspannung(V) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Lesekategorie | CAT I | Farbe | Schwarz Rot | Kompatibel mit (Details) | Mini-Flachsicherungen |
Anschluss / Eingangstyp A | Mini-Steckersicherung | Stecker / Ausgang Typ B | Bananenstecker 4 mm | Art des Testleitungszubehörs (Kategorie) | Messleitungsadapter |
Sie befinden sich auf der Seite für Messadapter Stecker-Flachsicherung - Lamellenstecker MS-4S, die Teilenummer ist 122232-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 122232-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften