MC-1 Mechanischer Zähler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

108527-BP

Teilenummer
108527-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zählerbereich 0 - 99999 Einbaumaße(mm) 58 x 47 Anzahl der Ziffern 5
Produktgröße (Tiefe)(mm) 36 Produktgröße (Länge)(mm) 58 Produktgröße (Breite)(mm) 31
Gesamtabmessungen(mm) 57 x 30 Gewicht(g) 100 Farbe Schwarz
Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Panel-Meter-Typ (Kategorie) Analoges Einbau-Messgerät Zurücksetzen Taste

Sie befinden sich auf der Seite für MC-1 Mechanischer Zähler, die Teilenummer ist 108527-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 108527-BP.

Technischer Support